Cella per robot per “bin picking”

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Questa stazione di lavoro supporta l’impiego dei cobot con un sistema di fotocamere. Nelle applicazioni di “bin picking” un robot preleva materiali sfusi da un contenitore e li utilizza autonomamente per la successiva lavorazione. Dal momento che i pezzi non sono disposti in modo ordinato, questo tipo di produzione è chiamato anche “prelievo nella cassa”.
La struttura aperta dell’applicazione per cobot offre lo spazio necessario per i dispositivi di comando e il cablaggio. La robusta intelaiatura dispone di uno sbalzo regolabile per il collegamento di sensori ottici. Una protezione antiurto protegge la cella per robot da possibili collisioni con i dispositivi di trasporto interni in fase di consegna del materiale.
- robusta cella per robot con ancoraggio al suolo
- tanto spazio per contenitori e scatole con dimensioni massime di 1.000 x 1.000 mm
- sbalzo per il fissaggio di un sistema di fotocamere
- protezione antiurto L per un rifornimento sicuro con i carrelli elevatori a forche
- fissaggio del cobot tramite la piastra di montaggio per robot 8

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.