Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.408.12 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 21 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Colore | nero |
Descrizione
Esempi d’impiego:
>Centraggio D50-D50
Piastra di adattamento 80x80 ->Organo angolare di tras-missione oppure azionamento con vite a ricircolo di sfere
>Centraggio D60-D60
Piastra di adattamento 120x80 ->Rinvio per cinghia denta-ta 8 80 R25 oppure rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II e 12 80 R75
>Centraggio D50-D22
Organo angolare di trasmissione ->Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 oppure Campana copri-giunto 8 D55 ->Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25
>Centraggio D60-D50
Piastra di adattamento 120x80 ->Organo angolare di tras-missione oppure azionamento con vite a ricircolo di sfere
Varianti
Ordinare per
| External diameter: 50 | Centring diameter: Ø 22 mm | |
| External diameter: 50 | Centring diameter: Ø 50 mm | |
| External diameter: 60 | Centring diameter: Ø 50 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
73269098