Cerniera Al
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Alette, Al, anodizzate, naturali
1 Tassello scorrevole 6 acciaio M5, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
Cerniera Al leggera, set di bulloni D6
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.489.01 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 78 g |
| Carico mass. | Fmax. = 500 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Le cerniere Al leggere possono essere utilizzate come cerniere applicate. Rendono possibile il montaggio di porte con una luce dal telaio pressoché nulla (tipo „0").
In caso di montaggio delle cerniere Al leggere con luce di 4 mm fra porta e telaio (tipo „4"), le viti di fissaggio risultano, a porta chiusa, coperte ed inaccessibili.
Il gran numero di possibili combinazioni consente di costruire porte con telai realizzati con profilati delle Serie 6 e 8 e di combinare fra loro profilati di diverse dimensioni.
Le cerniere Al leggere vengono fornite come set completi per tutte le più comuni combinazioni fra profilati e fra profilati ed elementi piani.
Ciascun set è è comprensivo di 2 alette, un perno e degli elementi di fissaggio (viti e tasselli scorrevoli) per la serie di profilati corrispondente.
Il perno è accluso nella cerniera. Viene inserito all’interno di una delle alette. In base alla direzione di montaggio del perno nelle alette si realizzano cerniere destre o sinistre.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000
Cerniera Al
* Indicazione obbligatoria