Cerniera Al


Variante scelta
Cerniera 6 Al PP4 leggera (0.0.489.03)
Cerniera 6 Al PP4 leggera
0.0.489.03
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

2 Alette, Al, anodizzate, naturali
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M5, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
Cerniera Al leggera, set di bulloni D6
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.489.03
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 86 g
Carico mass.Fmax. = 500 N
Unita di consegna1 set
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Sottili cerniere in alluminio ad elevata stabilità
Le cerniere Al leggere sono indicate per l’impiego con porte a battente e portelle costituite da sistemi di componenti o da un unico elemento.

Cerniere applicate o fissaggio nello spiraglio delle porte
Le cerniere Al leggere possono essere utilizzate come cerniere applicate. Rendono possibile il montaggio di porte con una luce dal telaio pressoché nulla (tipo "0").
In caso di montaggio delle cerniere Al leggere con luce di 4 mm fra porta e telaio (tipo "4"), le viti di fissaggio risultano, a porta chiusa, coperte ed inaccessibili.

Combinazione di elementi delle Serie 6 e 8
Il gran numero di possibili combinazioni consente di costruire porte con telai realizzati con profilati delle Serie 6 e 8 e di combinare fra loro profilati di diverse dimensioni.
Le cerniere Al leggere vengono fornite come set completi per tutte le più comuni combinazioni fra profilati e fra profilati ed elementi piani.
Ciascun set è è comprensivo di 2 alette, un perno e degli elementi di fissaggio (viti e tasselli scorrevoli) per la serie di profilati corrispondente.
Il perno è accluso nella cerniera. Viene inserito all’interno di una delle alette. In base alla direzione di montaggio del perno nelle alette si realizzano cerniere destre o sinistre.

Istruzioni di montaggio

Le porte sollevabili devono essere dotate di cerniere uguali, le porte fisse presentano sempre almeno una cerniera destra ed una cerniera sinistra ciascuna.
Disposizione di una cerniera destra ed una cerniera sinistra per la realizzazione di una porta antisollevamento.

Varianti

Ordinare per

Seria:  8Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8
Seria:  8Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8
Seria:  8Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  8
Seria:  8Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  8
Seria:  6Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  6
Seria:  6Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  6
Seria:  6Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  6
Seria:  6Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  6
Seria:  10Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  10
Seria:  10Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  10
Seria:  6Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8
Seria:  6Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000