Cerniera 8 per profilato per porta

0.0.706.68

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Viti autofilettanti ⌀12, acciaio, zincato
2 Alette per cerniere, Al, anodizzato, naturale
2 Calotte per alette per cerniere, Al, anodizzato, naturale
1 Guscio cuscinetto, plastica, nero
2 Calotte, plastica, nero
2 Viti a testa cilindrica M4x14, zincate
1 Perno cuscinetto, acciaio inossidabile
1 Mandrino a pressione, GD-Zn
1 Disco controrotante, plastica, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.68
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 548 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

La cerniera 8 per profilato per porta è una robusta sospensione per porta semplice da regolare. È particolarmente indicata per fissare le porte realizzate con il profilato per porta 8 103x40 (0.0.706.51) con battuta perimetrale. Oltre alla possibilità di regolazione in altezza e in orizzontale, vi è anche la possibilità di regolazione della pressione di contatto della guarnizione.
La cerniera 8 per profilato per porta può essere utilizzata con battuta a destra o a sinistra. È possibile anche il montaggio su porte realizzate con i profilati strutturali della serie 8 (standard e leggeri).
Il sistema per porta item si basa su componenti che sono stati ottimizzati per la realizzazione di soluzioni altamente funzionali. I componenti sono disponibili sia singolarmente, sia come porta standardizzata o configurabile.
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.

Istruzioni di montaggio

La cerniera 8 per profilato per porta può essere regolata durante il montaggio:
altezza: +3 fino a -2 mm
ampiezza dello spiraglio: ± 2,5 mm
profondità: ± 0,5 mm
La distanza minima dal bordo del profilato è pari a 20 mm. All’occorrenza è possibile montare una terza cerniera. Essa viene posizionata 150 mm sotto la cerniera superiore.
Due cerniere:
- dimensioni massime dell’anta: 1250 x 2100 mm
- carico massimo: 160 kg
Tre cerniere:
- dimensioni massime dell’anta: 1250 x 2100 mm
- carico massimo: 180 kg

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83024150