Cerniera per porta a soffietto in alluminio per profilato di bloccaggio 8 32x18

0.0.666.92


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

2 Alette, alluminio, anodizzate, naturali
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Cerniera alluminio leggera, set di bulloni D6
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.92
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 96 g
Unita di consegna1 set
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Porte ottimizzate grazie al maggior grado di libertà del profilato di bloccaggio 8 32x18! Il profilato di bloccaggio (0.0.373.67) è l’ideale per realizzare porte, attrezzature di protezione e porte scorrevoli robuste e leggere. Il suo telaio particolarmente sottile trattiene saldamente gli elementi piani mediante molle di bloccaggio.
La cerniera per porta a soffietto in alluminio per profilato di bloccaggio 8 32x18 unisce i singoli segmenti creando compatte porte a soffietto. Le cerniere permettono di disporre gli elementi mobili a fisarmonica.
Istruzione di montaggio:
i tasselli scorrevoli per il fissaggio della cerniera nel profilato di bloccaggio 8 32x18 devono essere inseriti di testa prima del montaggio del telaio della porta. In questo caso il tassello scorrevole V 8 non può essere inserito in un secondo momento.
I segmenti per porta a soffietto vengono dotati del set rullo per connettore angolare 8 32x18 (0.0.494.74). Ai fini del calcolo dell’altezza del telaio della porta è necessario considerare che i rulli scorrono nel profilato di guida per porta scorrevole 8 40x10 (0.0.495.13).
F ≤ 500 N

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
83021000