Dati tecnici
Materiale incluso
4 Alette per cerniere, Al, anodizzato, naturale
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x6, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincato
2 Dadi quadrati flangiati M6
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M6, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
4 Calotte, PA-GF, grigio
2 Cerniere AI leggere, set di bulloni D6
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.695.09 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 247 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’elemento piano si avvita direttamente alle cerniere e si fissa nella scanalatura del telaio.Bastano pochi istanti per realizzare sportelli e semplici aperture di servizio.
Il set contiene tutto ciò che serve per fissare una porta: gli elementi di collegamento al profilato e due cerniere.
Le viti fornite in dotazione consentono il montaggio di elementi piani con spessore compreso tra 4 mm e 10 mm.
La battuta della porta può essere a destra o a sinistra.
L’estetica trae ispirazione dal particolare design dei profilati delle serie X e XMS.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000