Serratura 8
Dati tecnici
Materiale incluso
Serratura doppia
Involucro e sicurezze anti-rotazione, PA-GF, neri
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, zincati
Chiave, chiavistello, lamiera di chiusura
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.265.09 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 237 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le lamiere di chiusura hanno due diverse posizioni di installazione per porte scorrevoli ed a scorrimento verticale.
Varianti
Ordinare per
Cylinder lock type: Cylinder Lock | |
Cylinder lock type: Double-Beard Lock |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090