Catena 1/2"


Variante scelta
Catena 1/2″ (0.0.602.31)
Catena 1/2″
0.0.602.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Passo = 12,7 mm corrisponde a ½″
Carico di esercizio = max. 1.400 N
Allungamento con 1.400 N = 2,5 - 3 ‰

Proprietà

Nr. articolo0.0.602.31
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 215 g/m
Carico mass.Fmax. = 1400 N
Unita di consegna1 rotolo da 25 m
MaterialeAcciaio, nichelata

Descrizione

Nelle applicazioni Karakuri/LCA la catena rappresenta un’alternativa alla fune e viene collegata ai profilati che fungono da estremità tramite il fissaggio per catena 1/2″ M6-50 (0.0.708.59). La forza viene trasmessa agli altri componenti tramite un pignone per catena z16 D34,8-5,2 (0.0.714.48).
Nelle unità lineari e nelle applicazioni dinamiche la catena da 1/2″ viene condotta nella scanalatura del profilato. Essa è quindi accessibile attraverso la scanalatura ed è in grado di trasmettere potenza motrice.
Nelle scanalature in cui viene condotta la catena non si può inserire nessun elemento di collegamento.

Istruzioni di montaggio

La catena 1/2″ può essere aperta e chiusa con uno smagliacatena. Per una maggiore semplicità è possibile utilizzare la maglia di chiusura 1/2″ (0.0.465.39) che crea un collegamento resistente e semplice da aprire tra le estremità della catena. In questo caso, per la chiusura è sufficiente utilizzare una pinza appuntita.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Rolle

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Codice tariffa doganale
73151190