Profilato di guida per catena 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.463.52 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 22 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | PA |
| Colore | trasparente |
Descrizione
Nelle scanalature in cui viene condotta la catena non si può inserire nessun elemento di collegamento.
Varianti
Ordinare per
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170403
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.1
23170402
Codice tariffa doganale
39169010
Profilato di guida per catena 8
* Indicazione obbligatoria