Slitta con unità a ricircolo di sfere 8
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Unità a ricircolo di sfere
1 Piastra slitta, Al
4 Viti di regolazione 8 M5, acciaio, zincate
6 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M5x40, acciaio, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.629.19 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.31 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le unità a ricircolo di sfere di item soddisfano perfettamente queste esigenze!
Slitte pronte all’uso per larghezze dei profilati di 40 e 80 mm, montate sugli alberi all’interno dei profilati di fissaggio per albero: minore dispendio di realizzazione, masse azionate più contenute e semplice regolazione sono gli ulteriori punti di forza di questi elementi di guida.
Gli alberi di guida D14 possono essere montati nei profilati 8 (non nella versione leggera o E) con larghezza pari a 40 o 80 mm. Lunghezza massima della guida: 6.000 mm. La guida è particolarmente indicata per carichi di trazione o compressione sulla piastra slitta.
fori filettati M8 per il fissaggio di profilati o di qualsiasi altra struttura.
il collegamento di una cinghia dentata o di un azionamento con vite senza fine KGT può avere luogo in corrispondenza di un profilato 8 avvitato alla piastra slitta.
Varianti
Ordinare per
| Support profile width: 40 | |
| Support profile width: 80 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84879090