Calotta lineare 8


Variante scelta
Calotta per gruppo di bloccaggio 8 160x80 D25, nero (0.0.387.07)
Calotta per gruppo di bloccaggio 8 160x80 D25, nero
0.0.387.07
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.387.07
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 56 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Rounded face covering for cut profile end of the Clamp Blocks with appropriate bore.

Varianti

Ordinare per

Type de guidage:  Arbre D14Largeur de chariot:  160Domaine d'application:  Chariot
Type de guidage:  Arbre D14Largeur de chariot:  80 mmDomaine d'application:  Chariot
Type de guidage:  Arbre D25Largeur de chariot:  160Domaine d'application:  Chariot
Type de guidage:  Arbre D25Largeur de chariot:  80 mmDomaine d'application:  Chariot
Type de guidage:  Arbre D14Largeur de chariot:  160Domaine d'application:  Bloc de serrage
Type de guidage:  Arbre D14Largeur de chariot:  80 mmDomaine d'application:  Bloc de serrage
Type de guidage:  Arbre D25Largeur de chariot:  160Domaine d'application:  Bloc de serrage
Type de guidage:  Arbre D25Largeur de chariot:  80 mmDomaine d'application:  Bloc de serrage

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
39269097