Calotta lineare 8
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.386.09 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 14 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Tipo di guida: Albero D14 | Larghezza slitta: 160 | Campo di applicazione: Slitta | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Larghezza slitta: 80 mm | Campo di applicazione: Slitta | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Larghezza slitta: 160 | Campo di applicazione: Slitta | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Larghezza slitta: 80 mm | Campo di applicazione: Slitta | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Larghezza slitta: 160 | Campo di applicazione: Gruppo di bloccaggio | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Larghezza slitta: 80 mm | Campo di applicazione: Gruppo di bloccaggio | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Larghezza slitta: 160 | Campo di applicazione: Gruppo di bloccaggio | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Larghezza slitta: 80 mm | Campo di applicazione: Gruppo di bloccaggio |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
39269097