Clip 8 acciaio, zincato

0.0.428.97


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Quantità consigliata: 5 pezzi x 1 m

Proprietà

Nr. articolo0.0.428.97
Serieserie 8
Qualitàzincato
AntistaticoNo
Pesom = 2.5 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

La clip 8, acciaio è un elemento di collegamento con due molle di bloccaggio utilizzato, ad esempio, per fissare i profilati di copertura tondi o il profilato di intelaiatura 8 31x20. Inizialmente la clip metallica viene premuta sui punti di collegamento del profilato a intervalli regolari, quindi viene inserita a pressione all’interno della scanalatura 8.

Istruzioni di montaggio

I profilati di copertura a sezione circolare, piana o quadrangolare R, WR e F vengono inseriti in associazione alla clip 8 acciaio nella scanalatura del profilato 8.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
31162305
UNSPSC 9.0
31162305
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
23210192
Codice tariffa doganale
73269098