Cobot range extender (corsa di 1.720 mm) – EX-01723
Dati tecnici
Proprietà
| Unita di consegna | 1 set |
|---|---|
| Stato alla consegna | non assemblati |
Descrizione
• velocità fino a 10 m/s
• accuratezza di ripetibilità fino a 0,1 mm
• sottostruttura fissa regolabile in altezza
• corsa massima di 5.760 mm
Le piastre di montaggio per robot item sono compatibili con quasi tutti i comuni modelli di cobot.
Nota: la stabilità deve essere sempre verificata in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot.