Profilato copri-spigolo per canalina


Variante scelta
Profilato copri-spigolo per canalizzazione, nero (0.0.465.06)
Profilato copri-spigolo per canalizzazione, nero
0.0.465.06
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.465.06
AntistaticoNo
Pesom = 60 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 20 m
MaterialeTPE
Colorenero

Descrizione

Copertura elastica indicata per proteggere l’isolamento delle condutture che può essere utilizzata con elementi a parete del sistema di canalizzazione modulare o con profilati canaline E/SE.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000
Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Codice tariffa doganale
40082900