Angoli interni per canaline


Variante scelta
Angolo interno per canalina, coperchio, nero (0.0.632.93)
Angolo interno per canalina, coperchio, nero
0.0.632.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Angoli interni, coperchio, PA-GF
2 Coperture dei bordi taglienti, PA-GF

Proprietà

Nr. articolo0.0.632.93
AntistaticoNo
Pesom = 105 g
Unita di consegna1 set
Colorenero

Descrizione

Sicuri in curva! Questo vale sulla strada come all’interno della canalina portacavi.
Gli angoli interni per canaline portacavi modulari garantiscono una triplice sicurezza di guida dei cavi:
- protezione antipiega per cavi e tubi flessibili
- protezione dei cavi grazie alla copertura dei bordi taglienti interni
- protezione delle mani grazie al perfetto collegamento con profilati a parete e portanti
I set angoli interni per canaline per coperchio o parete contengono tutti i componenti per realizzare un angolo all’interno di una canalina con parete o coperchio di dimensioni pari a 40 mm.
Per ampliare la larghezza del coperchio o l’altezza è possibile utilizzare un riempitivo di larghezza pari a 40 mm. In questo modo è possibile dotare di angoli interni le canaline modulari di dimensioni fino a 160 mm.

Istruzioni di montaggio

Utilizzo dell’angolo interno per canaline, coperchio:
la larghezza di 80 mm si ottiene con l’ausilio del riempitivo.
Le coperture dei bordi taglienti devono essere accorciate adeguatamente su un lato.

Varianti

Ordinare per

Campo di applicazione:  Coperchio
Campo di applicazione:  Parete

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097