Tavolo da lavoro item 2 E HD
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Serie | Postazioni di lavoro |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Capacità di carico max. | M = 600 kg |
Descrizione
Grazie all’ampia scelta di dotazioni per la postazione di lavoro, il tavolo per carichi pesanti può essere personalizzato senza difficoltà per aumentare sia l’ergonomia, sia l’efficienza. Le quattro ruote di sollevamento permettono di impiegare il tavolo da lavoro regolabile in altezza in diversi luoghi. Il tavolo è indicato per lavori di montaggio con pezzi pesanti e per altre applicazioni nella produzione manuale.
- due colonne per tavolo regolabili elettricamente in altezza
- portata fino a 600 kg
- tavolo da lavoro con alzata e sbalzo
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- piano per tavolo del modello base: 1.800 x 750 mm
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni ed esecuzioni alternative
Tavolo da lavoro item 2 E HD
* Indicazione obbligatoria