Tavolo da lavoro item 2 F

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato
Capacità di carico max.M = 150 kg
Type designation2 F

Descrizione

Il piano del tavolo può essere montato sopra le colonne del tavolo (d = 0) o spostato in avanti (d = 160 mm) consentendo il montaggio della canalina portacavi E tra le colonne.
Il tavolo da lavoro 2 F è la variante base del programma economico di tavoli da lavoro. Tavolo snello con due piedi di appoggio e tanto spazio per le gambe. L’altezza di lavoro è regolabile manualmente in continuo. Il tavolo da lavoro 2 F è sostenuto da due colonne nella parte posteriore capaci di sostenere una portata massima di 150 kg. Il tavolo da lavoro 2 F può essere scelto dal nostro programma di fornitura standard oppure prodotto in base ai propri requisiti, anche in versione antistatica.
Grazie agli elementi aggiuntivi per l’illuminazione, la predisposizione multimediale, dei materiali e delle informazioni, il tavolo da lavoro 2 F diventa un sistema per postazione di lavoro modulare ed ergonomico, che può essere integrato direttamente nelle linee di produzione.
Come accessorio opzionale è disponibile una nuova canalina portacavi progettata appositamente per i tavoli da lavoro 2 F. Essa viene montata tra le colonne del tavolo.