Connessione di terra del profilato colonna di installazione, zincato

0.0.663.49


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Area di bloccaggio: 2 x 1,5 - 4 mm2

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.49
Serieserie 8
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 6 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

In caso di errore, i componenti metallici potrebbero essere sotto tensione. Per garantire una messa a terra sicura, i profilati di installazione item devono essere dotati della connessione di terra. Durante l’avvitamento, la connessione di terra penetra nel binario, accanto alla scanalatura centrale della canalina portacavi, rompendo lo strato isolante anodizzato del profilato in alluminio per scaricare in maniera sicura le correnti di guasto e la carica statica.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Codice tariffa doganale
73089059