Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore per montanti, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta per corrimano, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
Rondella ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.620.22 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 108 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900