Elemento di contatto


Variante scelta
Elemento di apertura 22 mm (0.0.691.56)
Elemento di apertura 22 mm
0.0.691.56
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.691.56
AntistaticoNo
Pesom = 10 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF

Descrizione

Per risparmiare spazio, i compatti elementi di contatto per l’attivazione degli elementi di comando vengono inseriti a incastro nell’adattatore di fissaggio per elementi 22 mm (0.0.691.55). Per una commutazione alternata è possibile montare due elementi: l’elemento di apertura 22 mm e l’elemento di chiusura 22 mm.
Per l’attivazione sono disponibili pulsanti di spegnimento di emergenza item, girevoli e a pressione.

Varianti

Ordinare per

Azionamento:  Contatto normalmente chiuso
Azionamento:  Contatto normalmente aperto

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
eCl@ss 11.0
27371302
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Codice tariffa doganale
85389099