Vaschetta ad incastro
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Finestrella d’ispezione, PC, trasparente / nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.432.77 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 200 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
Le vaschette ad incastro impilabili sono divise in due settori: la parte anteriore del contenitore per le scorte è collegata a una superficie di isolamento dove, tramite una parete divisoria inclinata, è possibile il preposizionamento in modo ordinato dei componenti di piccole dimensioni.
Il coperchio per vaschette ad incastro permette di chiudere i contenitori proteggendoli dalla polvere e durante il trasporto.
I fissaggi per vaschette a incastro consentono di fissare i contenitori a profilati con scanalatura 8. Per movimenti naturali, l’angolo rispetto al profilato può essere variato a intervalli di 15°.
La finestrella d’ispezione può anche essere inserita girata al contrario (con la superficie nera davanti).
Varianti
Ordinare per
| Vaschetta ad incastro: 80x40 | a prova di ESD: ✓ | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 | |
| Vaschetta ad incastro: 80x40 | a prova di ESD: X | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 | |
| Vaschetta ad incastro: 120x40 | a prova di ESD: ✓ | Lunghezza angolo X: 120 | Lunghezza angolo Y: 40 | |
| Vaschetta ad incastro: 120x40 | a prova di ESD: X | Lunghezza angolo X: 120 | Lunghezza angolo Y: 40 | |
| Vaschetta ad incastro: 160x80 | a prova di ESD: ✓ | Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 80 | |
| Vaschetta ad incastro: 160x80 | a prova di ESD: X | Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 80 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097