Vaschetta ad incastro


Variante scelta
Vaschetta ad incastro 80x40 ESD, nero (0.0.432.76)
Vaschetta ad incastro 80x40 ESD, nero
0.0.432.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 finestrella di ispezione, PC, trasparente / nero
1 Targhetta di identificazione

Proprietà

Nr. articolo0.0.432.76
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 12
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 152 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Le vaschette ad incastro disponibili in diverse larghezze (80, 120 e 160 mm) e altezze (40 e 80 mm) agevolano lo stoccaggio e la predisposizione dei componenti di piccole dimensioni nelle postazioni di lavoro.
Le vaschette ad incastro impilabili sono divise in due settori: la parte anteriore del contenitore per le scorte è collegata a una superficie di isolamento dove, tramite una parete divisoria inclinata, è possibile il preposizionamento in modo ordinato dei componenti di piccole dimensioni.
Il coperchio per vaschette ad incastro permette di chiudere i contenitori proteggendoli dalla polvere e durante il trasporto.
I fissaggi per vaschette a incastro consentono di fissare i contenitori a profilati con scanalatura 8. Per movimenti naturali, l’angolo rispetto al profilato può essere variato a intervalli di 15°.
Le vaschette ad incastro, ruotate di 15° l’una rispetto all’altra, si agganciano a profilati o altri componenti (⌀ 7 mm per M6) in corrispondenza del fissaggio per vaschette ad incastro. Questo permette uno sfruttamento ottimale del campo di presa e una rapida sostituzione della minuteria.
La finestrella d’ispezione consente l’inserimento di etichette per l’indicazione del contenuto.
La finestrella d’ispezione può anche essere inserita girata al contrario (con la superficie nera davanti).

Varianti

Ordinare per

Vaschetta ad incastro:  80x40a prova di ESD:  Lunghezza angolo X:  80Lunghezza angolo Y:  40
Vaschetta ad incastro:  80x40a prova di ESD:  XLunghezza angolo X:  80Lunghezza angolo Y:  40
Vaschetta ad incastro:  120x40a prova di ESD:  Lunghezza angolo X:  120Lunghezza angolo Y:  40
Vaschetta ad incastro:  120x40a prova di ESD:  XLunghezza angolo X:  120Lunghezza angolo Y:  40
Vaschetta ad incastro:  160x80a prova di ESD:  Lunghezza angolo X:  160Lunghezza angolo Y:  80
Vaschetta ad incastro:  160x80a prova di ESD:  XLunghezza angolo X:  160Lunghezza angolo Y:  80

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097