Contenitore per i rifiuti da 35 l

0.0.650.66


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Coperchio oscillante, ABS
1 Sospensione, acciaio
1 Contenitore, tessuto rivestito in PVC
2 Viti a testa tonda Spax M6x25
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x16
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.650.66
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2.5 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il coperchio del contenitore per i rifiuti, con apertura e chiusura automatica, si aziona con una sola mano. Grazie al montaggio a filo del piano del tavolo basta un gesto per riportare l’ordine sulla superficie di lavoro.
Il contenitore, estremamente robusto, può contenere direttamente scarti o componenti riutilizzabili. Per i rifiuti si consiglia un sacchetto per la spazzatura supplementare (dimensioni minime consigliate: 35 l, 69x55 cm). Per la pulizia basta estrarre il sacchetto.
Nessun rischio in caso di urti: il materiale flessibile si deforma senza subire danni.
Grazie al fissaggio universale è possibile montare il contenitore per i rifiuti anche ai SystemMobil, direttamente nella scanalatura 8 di sistema o alle strutture D30.
 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Codice tariffa doganale
39249000