Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro in Al, nero
2 Ruote di rinvio, acciaio, montate su cuscinetti volventi
1 Ruota motrice con foro centrale, acciaio, z =16
1 Piastra di adattamento con elementi di serraggio, Al, nera
Viti di fissaggio, acciaio, nere
1 Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM8-50, acciaio, zincato
3 Calotte, PA, nere
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.20 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 35 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 3 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
per chiavetta secondo DIN 6885
Lunghezza catena all’interno del contro-rinvio 306,8 mm
Tramite la piastra di adattamento è possibile installare qualsiasi motore. Il mozzo della ruota dentata della catena e la piastra di adattamento del contro-rinvio catena devono essere lavorati individualmente. La ruota dentata della catena viene collocata sull’albero del motore.
Nota: a causa dell’allungamento della catena causato dal carico di esercizio, in funzione della lunghezza del percorso può essere necessario montare una catena di lunghezza più corta rispetto a quella calcolata. L’adattamento può essere realizzato in sede di montaggio. La regolazione senza gioco della trasmissione a catena viene eseguita a livello dei rinvii catena.
Anche l’allungamento di una catena nuova deve essere compensato eseguendo la necessaria regolazione a livello dei rinvii catena.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
76169990