Rullo di trasporto TRA50, profilato di alloggiamento
Variante scelta

Profilato di alloggiamento per rullo di trasporto TRA50 con spalla, naturale
0.0.463.39
0.0.463.39
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.463.39 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 3.36 cm2 |
| Peso | m = 0.91 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Forma: Normale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: Normale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Forma: con spalla di contenimento | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: con spalla di contenimento |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
Codice tariffa doganale
76042100
Rullo di trasporto TRA50, profilato di alloggiamento
Variante scelta

Profilato di alloggiamento per rullo di trasporto TRA50 con spalla, naturale
0.0.463.39
0.0.463.39
* Indicazione obbligatoria