Telaio di copertura XMS


Variante scelta
Copertura 80 M45 1 vano XMS, naturale (0.0.703.35)
Copertura 80 M45 1 vano XMS, naturale
0.0.703.35
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.703.35
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 15 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

La copertura 80 M45 a 1 vano XMS in alluminio copre in modo discreto singoli elementi di comando e prese con collegamento modulare M45. Il profilo della piastrina di copertura in alluminio corrisponde a quello del profilato di copertura 80 M45 XMS (0.0.700.01).
La copertura viene inserita in posizione nella canalina portacavi dei profilati M45 XMS accessibile dall’esterno.
item offre un’ampia scelta di interruttori e scatole da incasso della serie M45. Per i dispositivi di comando e segnalazione con diametro di 22 mm sono disponibili diverse versioni degli adattatori M45. 

Varianti

Ordinare per

Model:  Angled
Model:  Straight

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85472000