Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.675.04 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 6 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, zincato |
Descrizione
È disponibile anche l’apposita pinza per bloccaggio a pressione D3.
Varianti
Ordinare per
| Diametro di fune metallica: 3 mm | |
| Diametro di fune metallica: 2 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23130104
eCl@ss 4.0
23130104
eCl@ss 4.1
23130104
eCl@ss 5.0
23130104
eCl@ss 5.1
23130104
UNSPSC 7.0
31163211
eCl@ss 6.0.1
23130104
eCl@ss 7.1
23130104
eCl@ss 11.0
23130104
UNSPSC 9.0
31163216
Codice tariffa doganale
73269098