Set angolare listello di intelaiatura 8 K


Variante scelta
Set angolare listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm (0.0.690.53)
Set angolare listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm
0.0.690.53
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Supporti angolari per listello di intelaiatura 8 K, PA, grigio simile a RAL 7042
8 Calotte per listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm, PA, grigio simile a RAL 7042

Proprietà

Nr. articolo0.0.690.53
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 60 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA

Descrizione

Grazie a una pratica soluzione angolare, il listello di intelaiatura 8 K rende particolarmente semplice il montaggio degli elementi piani. La sicurezza di fissaggio è garantita per gli elementi piani con spessore compreso tra 4 e 5 mm.
Il listello di intelaiatura 8 K in plastica permette l’inserimento successivo di elementi piani all’interno di un’intelaiatura di profilati chiusa. Indipendentemente dalla tecnica di collegamento dell’intelaiatura (set di collegamento standard, universali o automatici) non è necessaria alcuna rifilatura degli angoli perché l’elemento piano viene trattenuto in modo centrico al di sopra della scanalatura. Inoltre, uno speciale set angolare garantisce un sostegno e una tenuta ermetica ottimali. Con il listello di intelaiatura 8 K ESD è disponibile anche la versione antistatica.
Il fissaggio di un elemento piano con il listello di intelaiatura 8 K è rapido e non richiede attrezzi. Per prima cosa è necessario inserire a incastro i supporti angolari e i listelli di intelaiatura 8 K tagliati con le forbici all’interno della scanalatura. Successivamente inserire l’elemento piano e fissarlo sul lato posteriore con l’ausilio del listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm. Il listello flessibile deve essere premuto semplicemente in posizione. Per finire posizionare le calotte dei set angolari.
Per smontare l’elemento piano è sufficiente procedere in ordine inverso.

Istruzioni di montaggio

Calcolo della lunghezza del listello di intelaiatura 8 K (L1) e del bordo dell’elemento piano (L2) in base alle dimensioni della cornice (L). Dopo l’inserimento dell’elemento piano, le aree in corrispondenza degli angoli vengono chiuse con il set angolare listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm.
Istruzioni di montaggio:
1. Inserire a incastro i supporti angolari nella scanalatura in tutti e quattro gli angoli.
2. Applicare i listelli di intelaiatura 8 K tagliati a misura tra i supporti angolari nella scanalatura.
3. Inserire e posizionare l’elemento piano.
4. Premere il listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm sul lato posteriore; l’elemento piano è fissato.
5. + 6. Posizionare tutte le calotte dei set angolari.

Varianti

Ordinare per

ESD-safe:  X
ESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

“Set angolare listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 4 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097