Listello perimetrale D30 corpo base
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.675.37 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 119 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | PE-HD |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il listello di intelaiatura D30 arriva quasi a coprire l’intero perimetro degli elementi piani con spessore compreso tra 1 e 4 mm, fissandoli. La plastica impedisce un contatto diretto tra gli elementi piani e il profilato portante, attenuando il rumore.
Il taglio dei listelli di intelaiatura può essere effettuato con le forbici multiuso item.
Per il primo montaggio il listello di intelaiatura D30 e il listello di intelaiatura D30 1-4 mm devono essere ordinati in uguale quantità. I ricambi possono essere riordinati anche separatamente.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090