Curva – Trasporto sospeso


Variante scelta
Curva 30x22 R100 90° ESD (0.0.723.78)
Curva 30x22 R100 90° ESD
0.0.723.78
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Curva 30x22 R100 90° ESD, PA6
2 Coprigiunti 73,5x25 D6,4-17, acciaio, inossidabile
2 Coprigiunti 27x10 M6-17, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 6 acciaio 2xM6-28, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M6x16, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.723.78
SerieSerie D30
Serieserie 6
Antistaticosi
Pesom = 251 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La curva 30x22 R100 90° ESD collega due profilati binario di scorrimento 6 30x30-80 (0.0.712.90) per realizzare un cambio di direzione di 90°.
La forma del segmento curvo antistatico è concepita in modo tale da evitare che le slitte del trasporto sospeso possano incepparsi nei punti di transizione. Nella curva, le forze laterali vengono assorbite in modo efficace dalla slitta.
È possibile combinare insieme due curve da 90° per invertire la direzione di scorrimento di un percorso di trasporto.
Se il percorso presenta un cambio di direzione di 180°, è necessario osservare una distanza di sicurezza della merce trasportata.
Con le curve da 45° e 90° per trasporto sospeso, le slitte possono essere movimentate in qualsiasi punto dell’intelaiatura. Grazie al collegamento angolato dei profilati binario di scorrimento, la corsia può cambiare direzione, aggirare in modo mirato gli ostacoli o essere prolungata per aumentare la capacità di trasporto.

Istruzioni di montaggio

Durante il montaggio del coprigiunto 73,5x25 D6,4-17 fornito in dotazione è necessario prestare attenzione alla direzione di scorrimento del carrello. La direzione è contrassegnata con una freccia.

Varianti

Ordinare per

Angle:  45°
Angle:  90°

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
39269097