Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.719.08 |
|---|---|
| Momento | M = 3 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio, lucido |
Descrizione
I dadi a pressione facilitano la realizzazione di porte e sportelli senza intelaiatura di profilati. Il collegamento viene eseguito con la cerniera 8 AL FP, la cerniera D30-85 FP nonché con fascette passanti per cerniere del profilato ad aletta per cerniere 8 E.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Codice tariffa doganale
76161000