Cavo di trasduzione


Variante scelta
Cavo di trasduzione BL RSC/5, verde (0.0.704.71)
Cavo di trasduzione BL RSC/5, verde
0.0.704.71
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.704.71
AntistaticoNo
Pesom = 660 g
Raggio minimo di curvatura. = 63 mm
Lunghezza dei cavi5 m
Unita di consegna1 pezzo
Coloreverde

Descrizione

L’interazione tra motore e controller è controllata da due cavi separati, in modo da escludere interferenze: il cavo di potenza arancione trasmette l’energia al motore, mentre il cavo di trasduzione verde è destinato esclusivamente alla trasmissione dei dati. I diversi connettori a spina e colori rendono inconfondibili le singole tipologie di cavi utilizzate, evitando collegamenti errati.

Varianti

Ordinare per

Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  20 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  25 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  20 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  25 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  15 m

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Codice tariffa doganale
85444290