Set di collegamento diretto
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore, G-acciaio, inox
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x20, acciaio, zincata
Vite a testa cilindrica DIN 7984-M6x14, acciaio, zincata
Distanziatore, POM, nero
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.440.65 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 37 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Coppia di serraggio, inossidabile | Minox = 4.5 Nm |
Descrizione
Entrambi i profilati possono essere spostati lungo la scanalatura.
Il set di collegamento diretto è particolarmente adatto per collegare i profilati delle guide con bussole a sfera con altri profilati senza ulteriori lavorazioni e con possibilità di regolazione.
Nota: quando si montano profilati anodizzati l’uno sull’altro, si consiglia di ingrassare i punti di contatto, in modo tale da evitare che si producano rumori dovuti a micromovimenti.
svitare la vite a testa cilindrica per ottenere la massima corsa di serraggio del cuneo, stringere leggermente la vite a testa svasata.
Spingere i profili l’uno contro l’altro e bloccare in posizione il set di collegamento diretto stringendo la vite a testa cilindrica.
Varianti
Ordinare per
| Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Parallel | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 16.7 | |
| Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Parallel | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 16.7 | |
| Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200