Dispositivo di bloccaggio elementi piani 8 4 mm Zn
0.0.726.08
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Dispositivo di bloccaggio elementi piani 8 4 mm, Zn, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, 3,9x25, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.726.08 |
|---|---|
| Momento | M = 1.5 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 43 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Utilizzando il configuratore online nell’online shop è possibile realizzare una singola parete divisoria oppure assemblare una recinzione di protezione 8 in base ai propri requisiti. Con il configuratore, rispettare la norma UNI EN ISO 14120 è semplice.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
79070000