Dispositivo di fissaggio per vetro X 6-8

0.0.605.41


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Corpi base, GD-Zn, alluminio bianco
2 Rondelle di inserimento, PUR, trasparenti
Bullone D6x21,5, acciaio, zincato
Manicotto D6/D10, PUR, grigio
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
Vite a tesa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincata
2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M5x20, acciaio, zincate
2 Dadi quadri simili a DIN 557-M5, acciaio, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.605.41
SerieSerie X
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 175 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il dispositivo di fissaggio per vetro X 6-8 è un dispositivo per il fissaggio di lastre di vetro prive di telaio (4 - 8 mm di spessore) che non necessita di ulteriori lavorazioni dell’elemento piano. L’elemento piano viene trattenuto mediante attacchi elastici.
È eventualmente possibile assicurare per accoppiamento geometrico l’elemento piano mediante le viti interne.
Il dispositivo di fissaggio per vetro viene bloccato nella scanalatura del profilato 8 avvitandolo ad un qualsiasi tassello scorrevole 8. Se il dispositivo di fissaggio per vetro viene impiegato con un profilato della serie 6, è necessario utilizzare un tassello scorrevole 6 acciaio M6 (0.0.419.40) con vite a testa tonda M6x14 (0.0.417.26).
Quindi, rimuovere i relativi dispositivi di sicurezza antirotazione.
Ruotando gli attacchi in elastomero, il dispositivo di fissaggio per vetro può adattarsi ad elementi piani di spessore compreso fra 4 e 8 mm. Una finestrella di controllo nell’attacco in elastomero mostra lo spessore prescelto.
Tagliando l’elemento piano, occorre tenere conto della fessura, che misura 15 mm. Per l’impiego dei bulloni di sicurezza si rende inoltre necessario praticare dei fori passanti ⌀ 11 mm.
Carico massimo ammissibile per ciascun dispositivo di fissaggio per vetro senza bulloni di sicurezza Fmax. = 100 N.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
79070000