Separatore per vassoio
Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato di separazione e guida 32x12, Al
Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento 2x180°
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.676.35 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 268 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il profilato di separazione e guida 32x12 e il relativo set per l’accoppiamento permettono di realizzare listelli divisori della lunghezza desiderata. La scelta del set per l’accoppiamento adeguato dipende dalla conformazione dei bordi del vassoio (bordo perimetrale, uno o due bordi ribassati).
Il separatore 600 è disponibile in set completi adatti alla profondità standard dei vassoi 8 ESD W, pari a 600 mm. I separatori ottimizzati per le tre versioni dei vassoi per l’ergologistica® di item sono l’integrazione perfetta per unire la logistica interna e i processi di montaggio manuali.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Modello vassoio: Cornice perimetrale | Lunghezza utile variabile: 578 | |
| Modello vassoio: lato posteriore aperto | Lunghezza utile variabile: 594 | |
| Modello vassoio: lato anteriore/posteriore aperto | Lunghezza utile variabile: 610 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024900