Separatore per vassoio


Variante scelta
Separatore 600  (0.0.676.37)
Separatore 600
0.0.676.37
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Profilato di separazione e guida 32x12, Al
Profilato di separazione e guida 32x12 set per l’accoppiamento

Proprietà

Nr. articolo0.0.676.37
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 244 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’integrazione perfetta per i vassoi 8 ESD W della stessa larghezza del tavolo. I listelli divisori, sottili e robusti, consentono per es. di introdurre le cassette a bocca di lupo in modo ordinato e senza commettere errori. In caso di riconfigurazione del tavolo da lavoro, bastano poche semplici operazioni per riadattare la predisposizione dei materiali.
Il profilato di separazione e guida 32x12 e il relativo set per l’accoppiamento permettono di realizzare listelli divisori della lunghezza desiderata. La scelta del set per l’accoppiamento adeguato dipende dalla conformazione dei bordi del vassoio (bordo perimetrale, uno o due bordi ribassati).
Il separatore 600 è disponibile in set completi adatti alla profondità standard dei vassoi 8 ESD W, pari a 600 mm. I separatori ottimizzati per le tre versioni dei vassoi per l’ergologistica® di item sono l’integrazione perfetta per unire la logistica interna e i processi di montaggio manuali.

Istruzioni di montaggio

Nei vassoi con bordo perimetrale il separatore si inserisce lateralmente.
LT = Länge Trenn- und Führungsprofil
LP = Länge Profil

Varianti

Ordinare per

Modello vassoio:  Cornice perimetraleLunghezza utile variabile:  578
Modello vassoio:  lato posteriore apertoLunghezza utile variabile:  594
Modello vassoio:  lato anteriore/posteriore apertoLunghezza utile variabile:  610

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024900