Tubolare profilato doppio
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.682.60 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 4.54 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 4.95 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 39.37 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3.43 cm4 |
| Peso | m = 1.227 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 8.75 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.29 cm3 |
Descrizione
Il tubolare profilato doppio D30-60 è l’ideale per realizzare lunghi supporti orizzontali nelle scaffalature. Può essere utilizzato anche come rinforzo verticale o come intelaiatura portante sotto un piano di lavoro.
Nota: per il collegamento di testa è possibile utilizzare il connettore D30 T1 (0.0.687.84) provvisto di una sottile fessura laterale. Il connettore D30 interno (0.0.669.52) consente un collegamento a 90° continuo con ridotta capacità di carico.
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.
Varianti
Ordinare per
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | druga seria: Brak | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | druga seria: Brak | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | druga seria: 8 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | druga seria: 8 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | druga seria: 8 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Applicazioni
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Tubolare profilato doppio
* Indicazione obbligatoria