Unità di scorrimento doppia
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Bulloni 8 D10 e
2 Rulli di scorrimento D10
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.442.14 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 450 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | alluminio, anodizzato, naturale |
Momento, dado a 4 fori | MDado a 4 fori = 6 Nm |
Portata dinamica | C = 8’800 N |
Portata statica | C0 = 4’940 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Forma perno: in modo centrico |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000
Unità di scorrimento doppia
Su richiesta