item
Unità di scorrimento doppia

Unità di scorrimento doppia


Visualizzare tutte le 10 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Bulloni 8 D6 c
2 Rulli di scorrimento D6
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincate
2 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.356.32
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 200 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale alluminio, anodizzato, naturale
Momento, perno filettato MPerno filettato = 3 Nm
Portata dinamica C = 3’240 N
Portata statica C0 = 1’560 N

Descrizione

Le unità di scorrimento vengono utilizzate, assieme ad una piastra, per la costruzione di slitte.
Le unità di scorrimento e (eccentrica) e c (centrica) si distinguono nella geometria dei bulloni.
I bulloni eccentrici possono essere registrati anche a posteriori in modo tale da realizzare un’unità di scorrimento senza gioco. Le unità di scorrimento dovrebbero perciò essere sempre impiegate a coppie nella versione centrica ed eccentrica.
Per evitare un’usura anticipata, le unità di scorrimento devono essere dotate, in linea di principio, di un sistema raschia-olio ed ingrassaggio.
Le unità di scorrimento sono dotate di fori che in caso di accoppiamento standard possono essere utilizzati come fori di fissaggio e spinatura.
a = spina cilindrica DIN  7979-6x16
Nel caso in cui le unità di scorrimento debbano essere montate sfalsate di 90°, i fori di fissaggio e di spinatura dovranno essere praticati rispettando le dimensioni indicate o nelle aree di colore grigio scuro.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  5 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D10 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D10 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D14 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D14 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D25 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D25 Forma perno:  in modo centrico

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000