Unità di scorrimento doppia
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Bulloni 5 D6 e
2 Rulli di scorrimento D6
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M5x8, acciaio, zincate
2 Rondelle ISO 7089 - 5 - 200 HV, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.390.18 |
---|---|
Serie | Serie 5 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 110 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | alluminio, anodizzato, naturale |
Momento, dado a 4 fori | MDado a 4 fori = 3 Nm |
Portata dinamica | C = 3’240 N |
Portata statica | C0 = 1’560 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: excéntrico | |
Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: concéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: excéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Forma del perno: concéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Forma del perno: excéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Forma del perno: concéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Forma del perno: excéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Forma del perno: concéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Forma del perno: excéntrico | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Forma del perno: concéntrico |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000
Unità di scorrimento doppia
Su richiesta