Manopola triangolare Pi
Dati tecnici
Materiale incluso
maniglia, PA-GF, nera con vite, acciaio, zincato
Calotta, PA-GF, rossa
Calotta, PA-GF, grigio scuro
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.680.19 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 22 g |
Unita di consegna | 1 set |
Colore | nero |
Descrizione
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, le manopole triangolari, realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, consentono una presa sicura ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche le calotte in due colori.
Varianti
Ordinare per
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tuerca | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tuerca | Color: ![]() | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tuerca | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tuerca | Color: ![]() | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tuerca | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tuerca | Color: ![]() | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Codice tariffa doganale
83024900