Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.628.55 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 18 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio rapido ad elevate prestazioni |
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | Diametro: ø 5,5 mm | |
| Serie: 6 | Diametro: ø 9,1 mm | |
| Serie: 8 | Diametro: ø 12,2 mm |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 6.0.1
21180101
eCl@ss 11.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 7.1
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
82075060