Maschere di foratura, connettore standard


Variante scelta
Maschera di foratura 8, piccola, collegamento standard 8 (0.0.026.09)
Maschera di foratura 8, piccola, collegamento standard 8
0.0.026.09
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Bussole di foratura, acciaio, temprate e rettificate
Fermo longitudinale orientabile
Dispositivo di bloccaggio sul profilato

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.09
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 420 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio, nero

Descrizione

Maschera di foratura per praticare nella posizione corretta i necessari fori passanti per i collegamenti standard.

Varianti

Ordinare per

Řada:  8Délka hrany X:  40Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  8Délka hrany X:  80Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  10Délka hrany X:  50Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  8Délka hrany X:  80Drážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřeno

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
73269098