Azionamento a cinghia dentata KLE


Variante scelta
Azionamento a cinghia dentata KLE 5 40x40 (0.0.711.36)
Azionamento a cinghia dentata KLE 5 40x40
0.0.711.36
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Azionamento a cinghia dentata, Al, naturale
1 Collegamento profilato, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato
1 Dado quadro DIN 562-M5, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M4x12, acciaio, zincato
1 Calotta per viti M5, PE, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.711.36
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 305 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Motore e riduttore vengono collegati con un set di azionamento KLE 5 40x40. L’azionamento a cinghia dentata è predisposto anche per il funzionamento parallelo di due unità lineari KLE 5 40x40 LR mediante un tubolare D16x1,5 in acciaio (0.0.664.14) utilizzato come albero di sincronizzazione. 
Questo viene rivestito in modo sicuro con il set di copertura per albero di sincronizzazione KLE 5 40x40 (0.0.717.72) e con il profilato canalina U 40x40 E comprensivo di coperchio.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5
Baureihe:  6
Baureihe:  8

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090