Guarnizione sottoporta a ribalta 24
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Guarnizione sottoporta a ribalta 24x1085, alluminio, silicone
1 Nastro adesivo 19x1085, superficie biadesiva, adesivo acrilato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.711.50 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 649 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Lunghezza: 835 mm | |
| Lunghezza: 960 mm | |
| Lunghezza: 1.085 mm |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31181509
Codice tariffa doganale
39269097