Supporto interruttore di fine corsa
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro e sicurezza anti-rotazione, PA-GF, neri
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.411.31 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 22 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Rinunciando alla sicurezza antirotazione i sostegni per gli interruttori di fine corsa possono essere fissati ai profilati di tutte le serie.
Possibilità di fissaggio dei sostegni per gli interruttori di fine corsa D18 e D20 mediante vite a testa cilindrica DIN 912-M6 e tassello scorrevole della serie adeguata.
La vite M6x28 ha una lunghezza speciale indicata per il fissaggio ai profilati della serie 8.
Varianti
Ordinare per
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 6.5 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 8 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 12 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 18 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 20 mm | |
| Compatibility: KRF | Diameter of proximity switch: - | |
| Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Diameter of proximity switch: Ø 8 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097