Protezione


Variante scelta
Protezione di passaggio parete 40, nero (0.0.479.74)
Protezione di passaggio parete 40, nero
0.0.479.74
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.479.74
AntistaticoNo
Pesom = 5 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Le protezioni di passaggio consentono la semplice posa di condutture rendendo superflua l’operazione di sbavatura dei profilati o altre misure di protezione.
I profilati parete, coperchio o portanti (sistema modulare di canalizzazione o canalizzazioni E/SE) si possono interrompere nel punto desiderato. Una protezione di passaggio copre gli spigoli taglienti sul profilato e forma un condotto di passaggio protetto per cavi e tubi flessibili.
Nella parte interna delle diramazioni delle condutture possono essere inserite più protezioni di passaggio una accanto all’altra.
Le protezioni di passaggio coperchio sono adatte all’impiego con profilati coperchio e portanti, mentre le protezioni di passaggio parete si possono utilizzare con i rispettivi profilati parete.

Varianti

Ordinare per

Dimension X:  40 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  80 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  30 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  40 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  60 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  80 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  120 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  160 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  160 mmScope of application:  CoverESD-safe:  Sealing Brush: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097